Publique sus productos
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Traducido por Google,
    Espejos portaobjetos-Espejo portaobjetos con espejo de aumento interno.
    Especificaciones
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3591
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom Mirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)698.5
    • Ancho (mm)798.5
    • Profundidad (mm)170
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties