Publique sus productos
I.life A single bidet white
I.life A single bidet white

    I.life A single bidet white

    Traducido por Google,
    IS i.life Un bidé individual, blanco, bareware, palé UE
    Especificaciones
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4674
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)485
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)16.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010126
    • Nombre ETIMBidet
    • Nombre UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets