Publique sus productos
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Traducido por Google,

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular, Reversible

    Especificaciones
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3594
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom Mirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)996
    • Ancho (mm)1192
    • Profundidad (mm)26
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)11.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties