Publique sus productos
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade
STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet |  AquaBlade

    STRADA II | Back-to-wall bowl 370x565x400 mm in white glossy finish, horizontal outlet | AquaBlade

    Traducido por Google,
    Inodoro suspendido universal AquaBlade® con fijaciones totalmente ocultas, completo con asiento delgado de liberación rápida. La tecnología AquaBlade® crea una hoja de agua que limpia una superficie que es un 90 % más grande que un jarrón con borde. Gracias a su innovador diseño también elimina los rincones ocultos haciendo que toda la superficie del jarrón sea fácilmente accesible para una limpieza más eficaz. Gracias al extractor trasladado que cubre distancias de la pared entre 60 y 200 mm (a través de las curvas técnicas correspondientes que se piden por separado) se puede instalar sin necesidad de realizar ningún cambio en los sistemas existentes. Instalación empotrada en la pared. Para el montaje en pared es necesario utilizar el kit especial TT0293851 incluido en el paquete. Certificado para residuos de 4,5 / 3 litros.
    Especificaciones
    • AquaBlade® universal wall-mounted WC with fully concealed fastenings, complete with quick-release slim seat. AquaBlade® technology creates a blade of water that cleans a surface that is 90% larger than a vase with a rim. Thanks to its innovative design it also eliminates hidden corners making the entire surface of the vase easily accessible for a more effective cleaning. Thanks to the translated exhaust that covers distances from the wall between 60 and 200 mm (through the appropriate technical curves to be ordered separately) it can be installed without having to make any changes to existing systems. Wall flush installation. For wall mounting it is necessary to use the special kit TT0293851 included in the package. Certified for 4,5 / 3 liter waste.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3598
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)560
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans