Publique sus productos
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    Lavabo Extra sobre encimera de 50 cm, sin orificios para grifería, rebosadero ranurado
    Especificaciones
    • Lavabo sobre encimera de 50 cm, sin orificios para grifería, rebosadero ranurado
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4278
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)12.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRetention Basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures