Publique sus productos
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Lavamanos Ideal Standard i.life S 45 cm con grifo a la derecha, con rebosadero, blanco en caja de cartón, palet UE
    Especificaciones
    • lavamanos 45 cm con grifo derecho, con rebosadero, blanco en caja de cartón, palé UE. Disponible en dos acabados, Ideal Plus White y White.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4586
    • Familia de productoI.life S
    • Grupo de productosWash Basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)6.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCatchbasins
    • Número OmniClass23-11 21 21 13
    • Título OmniClass Catch Basins