Publique sus productos
I.life A wallhung bowl pocket fixation
I.life A wallhung bowl pocket fixation

    I.life A wallhung bowl pocket fixation

    Traducido por Google,
    Ideal Standard i.life A cubeta suspendida, fijación de bolsillo, RimLS+, asiento envolvente, cierre suave, blanco, caja de cartón ilustrada
    Especificaciones
    • Ideal Standard i.life A wallhung bowl, pocket fixation, RimLS+, wrapover seat, softclosing, white, picture carton box
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4671
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosBowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)21.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCToilet bowls
    • Código UNSPSC30181511
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBowls
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets