Publique sus productos
I.LIFE CORNER ENTRY 120 CM, UNHANDED DOOR
I.LIFE CORNER ENTRY 120 CM, UNHANDED DOOR

    I.LIFE CORNER ENTRY 120 CM, UNHANDED DOOR

    Traducido por Google,
    Entrada de esquina I.life de 120 cm, puerta abierta, vidrio transparente con tecnología Ideal Clean. Acabado plateado brillante.
    Especificaciones
    • I.life Corner Entry 120 cm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4859
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosShower Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2005
    • Ancho (mm)1191
    • Profundidad (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010034
    • Nombre ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures