Publique sus productos
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    Lavabo Linda-X 50cm, 1 orificio para grifería, con rebosadero y fondo pulido
    Especificaciones
    • Lavabo suspendido de 50 cm, 1 orificio para grifería, con rebosadero, lado inferior pulido, fabricado en Diamatec® para lograr una resistencia sin precedentes y durabilidad. Disponible en varios acabados.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT4981
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins