Publique sus productos
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD
IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    IS I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    Ideal Standard i.life B lavabo rectangular 45x37cm con rebosadero, blanco, en caja de cartón, palé EU
    Especificaciones
    • Lavabo rectangular 45x37cm con rebosadero, blanco, en caja de cartón, palé EU
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5092
    • Familia de productoIdeal Standard i.life B
    • Grupo de productosIdeal Standard i.life B
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)37
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)7.82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures