Publique sus productos
LDV TUB DUO 180X80 WHITE
LDV TUB DUO 180X80 WHITE

    LDV TUB DUO 180X80 WHITE

    Traducido por Google,
    Bañera de empotrar LDV 180x80 DUO, fondo 450 mm, borde 3 cm
    Especificaciones
    • LDV built in bath tub 180x80 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5406
    • Familia de productoLa Dolce Vita
    • Grupo de productosBath tub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs