Publique sus productos
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    I.LIFE O | Pack Inodoro a pared 350x535x400 mm, CL1 descarga completa 3.9 - 6 l/min, salida horizontal
    Especificaciones
    • I.LIFE O | Pack Inodoro a pared 350x535x400 mm en acabado blanco brillante, CL1 descarga completa 3.9 - 6 l/min, salida horizontal | Asiento con cierre amortiguado
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5725
    • Familia de productoi.Life O
    • Grupo de productosToilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)355
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)23.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África