Publique sus productos
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de esquina Kubo R, 700 x 900 mm, 2 puertas correderas, cristal de seguridad transparente de 6 mm, revestimiento Ideal Clean.

    Especificaciones
    • Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm with 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT7143
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)695
    • Profundidad (mm)895
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers