Publique sus productos
CPVC Edificacion
IDISTUB

CPVC Edificacion

4.6 de 5 estrellas4.6(12 reseñas)

Sistema de tuberías y accesorios en CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado). Según la NORMA UNE-EN-ISO 15877 (IS 15778), este compuesto se encuadra dentro de los elementos de clase DP 110-2-3-2 y soporta una temperatura de servicio de 0 hasta 93°C.

Los tubos se fabrican en la medida de los tubos de cobre (CTS), desde DN15 – ½” hasta DN50 2”, con dos presiones, SDR-11 (PN20) y SDR-13,5 (PN16) (Clase 1 y Clase 2, respectivamente según la UNE – EN – ISO 15877).

Los accesorios se fabrican según la norma ASTM D2846. Todas las tuberías de CPVC en SDR-11 y SDR-13,5 se hacen del mismo compuesto de CPVC que tiene las mismas propiedades físicas.

Este sistema de tuberías de CPVC con la materia prima de SEKISUI, actualmente la más moderna y fiable del mercado de los plásticos técnicos para el sector edificación e industrial.

La tubería CPVC se posiciona como alternativa y complemento a las instalaciones hidráulicas, siendo a día de hoy, un referente en los proyectos actuales de nuestro sector. Su materia prima de última generación, diseñada para resistir altas temperaturas con un máximo nivel de presión y con la máxima durabilidad garantizada con condiciones extremas, siendo aptas para instalaciones exteriores.

Muy fácil y rápido de instalar, gracias a su unión mediante soldadura química, en el caso del CPVC PRO para agua caliente, (ACS) agua fría, climatización y calefacción con un margen de trabajo de temperaturas que va entre 0º a 95º y con una gama de tuberías y accesorios de ½” a 12”.

• Color Beige, de alta densidad, que ofrecen un diámetro interior más grande que otros plásticos del sector.

• Presiones de ½ a 2” con SDR13.5 (PN16) –SDR11(PN20) y de 2”1/2 a 12” en SCH40 (PN16) – SCH80 (PN20).

Sus principales características, a parte del coeficiente de dilatación, conductividad térmica, rugosidad interior….. donde su comportamiento es el mejor del mercado.

Queremos destacar su resistencia ante el fuego, comparando con otras soluciones, y sobretodo su comportamiento respecto a la impermeabilidad del oxígeno, donde se puede observar que en el test de legionela, hay menos bacterias que quedan incrustadas.

El archivo contiene un proyecto en formato RVT (Revit 2016 y Revit 2020) con todas las tipologías de tuberías, así como válvulas, accesorios, tees, uniones:

  • - Tuberías:
    • o  SCH40. Desde DN65 a DN100
    • o  SCH80. Desde DN65 a DN100
    • o  SDR11. Desde DN15 a DN50
    • o  SDR13. Desde DN15 a DN50

    Tuberías configuradas y listas para ser incorporadas a cualquier proyecto BIM de edificación o instalaciones (MEP).

  • - Codo 45º
  • - Codo 90º
  • - Manguito
  • - Te 90º
  • - Tapa (tapones)
  • - Casquillos reducidos
  • - Válvulas de bola compacta
  • - Portabridas Vanstone
  • - Portabridas Stub Flange
  • - Brida PPR reforzada
  • Tuberías configuradas y listas para ser incorporadas a cualquier proyecto BIM de edificación o instalaciones (MEP).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacpvc-edificacion
    • Familia de productoCPVC Edificación
    • Grupo de productosCPVC
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-02-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 31.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChlorinated Polyvinyl Chloride Process Pipe
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa