Publique sus productos
IGP-HWFclassic 5907M-S3 silk gloss effect powder coating
IGP-HWFclassic 5907M-S3 silk gloss effect powder coating
IGP-HWFclassic 5907M-S3 silk gloss effect powder coating
IGP-HWFclassic 5907M-S3 silk gloss effect powder coating
IGP-HWFclassic 5907M-S3 silk gloss effect powder coating
IGP-HWFclassic 5907M-S3 silk gloss effect powder coating
IGP-HWFclassic 5907M-S3 silk gloss effect powder coating
IGP-HWFclassic 5907M-S3 silk gloss effect powder coating

    IGP-HWFclassic 5907M-S3 silk gloss effect powder coating

    Traducido por Google,

    Recubrimiento en polvo superresistente para superficies lisas y con brillo sedoso, basado en pigmentos de interferencia metálica de alto brillo.

    Colores de la colección:
    Oro Supremo | Cobre Brillante | Oro Hielo | Plata Medalla | Bronce Histórico | Bronce Nieve | Plata Sidra | Plata Cromática

    Recubrimiento en polvo de alta resistencia a la intemperie que proporciona una protección duradera contra las inclemencias ambientales y climáticas. Su elevada resistencia a la intemperie y su marcada robustez lo convierten en la opción preferida para fachadas con requisitos exigentes y contribuyen significativamente a la conservación a largo plazo de los objetos recubiertos. Su robustez también garantiza la seguridad durante la manipulación de los componentes en el montaje y el transporte, y reduce el esfuerzo necesario para la limpieza.

    Especificaciones
    • IGP-HWFclassic 5907M-S3 Melted Metal is a highly weather-resistant, special interference pigments containing powder coating for silk-gloss, smooth surfaces. Its main feature besides an increased film robustness is its unbelievable metallic impression which reminds of rare mixed alloys in its various color expressions.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaigp-hwfclassic-5907m-s3
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices