Publique sus productos
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock
Acoustic Lighting Flock

    Acoustic Lighting Flock

    Traducido por Google,

    La luz FLOCK se inspira en la esencia del sistema de techo FLOCK para crear una composición viva y luminosa. Conservando el ritmo escultural y la adaptabilidad del diseño original, este elemento incorpora un LED de pared integrado que añade una nueva atmósfera.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Length 190 mm

      Wattage DRIVER Max (W) 80 (up to 12 6W modules)

      Voltage 110 V - USA | 220 V - GLOBAL

      For all sizes
      (719.12.)

      Wattage LED module (W) 6
      Voltage (V) 24
      Lumen (lm) 700

      Available in 45 Colours

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustic-lighting-flock
    • Familia de productoAcoustic Lighting
    • Grupo de productosAcoustic Lighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)34
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo