Publique sus productos
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon
Acoustic Desk Division Full Moon

    Acoustic Desk Division Full Moon

    Traducido por Google,

    Mejore la funcionalidad de su estación de trabajo con nuestro sistema de división de escritorios redondo y rectangular. Este sistema, que cubre completamente el frente, cuenta con cortes verticales en V táctiles que aportan un elegante acabado al material fonoabsorbente, garantizando un rendimiento acústico excepcional.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Width 1180mm, 1400mm, 1600mm

      Distance 600mm, 700mm, 1000mm

      Height Above the Table 480mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 4kg/m2 (±10%)

      Adapter 0.32 g

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafull-moon-desk-division
    • Familia de productoAcoustic Desk Dividers
    • Grupo de productosAcoustic Desk Dividers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)590
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina