Publique sus productos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos
Acoustic Hanging Division Kyvos

    Acoustic Hanging Division Kyvos

    Traducido por Google,

    Lo que en un principio parecen simples líneas irregulares se transforma gradualmente en complejas siluetas geométricas. El resultado es un diseño llamativo y sorprendente que deleita la vista a la vez que ofrece excelentes propiedades de absorción acústica.

      Póngase en contacto con Impact Acoustic®

      Especificaciones
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colours

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      Especificaciones técnicas
      • Referenciahanging-division-kyvos
      • Familia de productoAcoustic Room Dividers
      • Grupo de productosAcoustic Room Dividers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-10-08
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalPET
      • Diseñado enSuiza
      • Fabricado enItalia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos