Publique sus productos
Acoustic Hanging Division Tunica
Acoustic Hanging Division Tunica
Acoustic Hanging Division Tunica
Acoustic Hanging Division Tunica
Acoustic Hanging Division Tunica

    Acoustic Hanging Division Tunica

    Traducido por Google,

    Las perforaciones decrecientes en forma de diamante de arriba a abajo hacen del biombo acústico Tunica una excelente opción para espacios que necesitan un toque extra. Además de ser llamativo, la armoniosa distribución de los patrones geométricos evita que este elemento acústico resulte intrusivo.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahanging-division-tunica
    • Familia de productoAcoustic Room Dividers
    • Grupo de productosAcoustic Room Dividers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos