Publique sus productos
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web
Acoustic Hanging Division Web

    Acoustic Hanging Division Web

    Traducido por Google,

    Sorprenda y deleite la vista con este diseño recortado triangular que evoca una telaraña. Las perforaciones se basan en cálculos matemáticos que crean una distribución equilibrada de las formas, manteniendo una apariencia vívida que garantiza el máximo atractivo.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahanging-division-web
    • Familia de productoAcoustic Room Dividers
    • Grupo de productosAcoustic Room Dividers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos