Publique sus productos
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios
Acoustic Tensed Division Helios

    Acoustic Tensed Division Helios

    Traducido por Google,

    Al dividir espacios, este sistema de partición acústica no bloquea por completo la vista. En cambio, crea una barrera visual agradable con paneles acústicos circulares flotantes del mismo tamaño que se instalan fácilmente en cualquier estructura de suelo o techo existente.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Available in 45 colors

      Diameter circles 760 mm

      12mm PET Panels 8.7 kg
      Installation hardware 7.2 kg

      Frame Steel profiles and wires (black RAL 9005)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatensed-division-helios
    • Familia de productoAcoustic Room Dividers
    • Grupo de productosAcoustic Room Dividers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos