Publique sus productos
INAX Basin mixer extended FFIXLS02-601500BG0
INAX

INAX Basin mixer extended FFIXLS02-601500BG0

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo tipo extendido • Manejo con precisión suave y sin esfuerzo y facilidad de uso • La salida oculta hace que la apariencia sea sofisticada • La palanca perforada contribuye a un fácil manejo • Eco Care con aireador, ahorro de agua

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINAX_Basin_mixer_extended_FFIXLS02-601500BG0
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mixer)
  • Grupo de productosBasin Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)273
  • Ancho (mm)52
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalBronce
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia