Publique sus productos
INAX Deck mounted sensor faucet Mixer TH FA091K2-F
INAX

INAX Deck mounted sensor faucet Mixer TH FA091K2-F

Traducido por Google,
Grifo de repisa con sensor Monomando TH

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINAX_Deck_mounted_sensor_faucet_Mixer_TH_FA091K2-F
  • Familia de productoPro & Commercial
  • Grupo de productosSensor Faucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)138
  • Ancho (mm)166
  • Profundidad (mm)52
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia