Publique sus productos
INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
Traducido por Google,
• Diseño simple con una sofisticada curva sin costuras que aporta una presencia lujosa • Curva orgánica y cómoda dentro y fuera de la bañera • Superficie inferior antideslizante

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • Familia de productoTub
  • Grupo de productosAcrylic Tub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Peso Neto (kg)50
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs

Disponibilidad en regiones

Asia