Publique sus productos
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupo de productosWC Close Coupled
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)741
  • Ancho (mm)398
  • Profundidad (mm)721
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Peso Neto (kg)41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC

Disponibilidad en regiones

Asia