Publique sus productos
INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set/CF-602, VN CC090201-6DFV0-ANB

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-CF-602-VN_CC090201-6DFV0-ANB
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC)
  • Grupo de productosWC One Piece
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)680
  • Ancho (mm)372
  • Profundidad (mm)721
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Peso Neto (kg)41.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC

Disponibilidad en regiones

Asia