Publique sus productos
INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F
INAX

INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINAX_S200_Rain_Shower_System_W_5-Func_HS_F0B615S1-F
  • Familia de productoBathroom Fittings
  • Grupo de productosBath&Shower Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1236
  • Ancho (mm)319
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)6.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps

Disponibilidad en regiones

Asia