Publique sus productos
INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0
INAX

INAX S200 WH basin, 3 hole 4" CL0312E1-6DFF0

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINAX_S200_WH_basin-3_hole_4-CL0312E1-6DFF0
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupo de productosWB Wall Hung
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)196
  • Ancho (mm)435
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia