Publique sus productos
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

Traducido por Google,

Sistema de ducha visto S600, cromado

Sistema de ducha con control inteligente

• El control mediante pulsador facilita el manejo y contribuye al ahorro de agua y energía.

• La parte superior del cuerpo puede utilizarse como bandeja y una pendiente de drenaje evita que el agua se acumule.

• La amplia ducha de techo abraza tu cuerpo.

• El patrón en cascada proporciona una experiencia meditativa.

• Ducha de mano ahorradora de agua

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mixer)
  • Grupo de productosBath&Shower Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1176
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)575
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia