Publique sus productos
Sanitary Toilets INAX Close-Coupled Toilet CC060201-6DFI0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX Close-Coupled Toilet CC060201-6DFI0-AN

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitary_Toilets_INAX_Close-CoupledToilet_CC060201-6DFI0-AN
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • Grupo de productosWC One Piece (01)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)741
  • Ancho (mm)398
  • Profundidad (mm)721
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia