Publique sus productos
Sanitary Toilets INAX Two Pieces Toilet CC083201-6DFT0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX Two Pieces Toilet CC083201-6DFT0-AN

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitary_Toilets_INAX_TwoPiecesToilet_CC083201-6DFT0-AN
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • Grupo de productosWC One Piece (01)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)752
  • Ancho (mm)374
  • Profundidad (mm)746
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia