Publique sus productos
ARX0610 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)
ARX0610 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)
ARX0610 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)
ARX0610 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)
    INCLASS

    ARX0610 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)

    ARYN MAX - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)

    ARYN MAX es una colección de sillas versátiles que destaca por su diseño ligero, esencial y funcional. La colección amplía las posibilidades de la familia ARYN, ahora con sillas que tienen un respaldo de mayor formato. Su diseño esencial, puro y atemporal ha sido desarrollado para poder habitar diferentes espacios en oficinas, escuelas, universidades, hoteles, restaurantes y residencias privadas. Las sillas ARYN MAX están disponibles con estructura de cuatro patas o de trineo. Ambas versiones son apilables. Los asientos y respaldos están disponibles en una selecta gama de colores de plástico y también en versión totalmente tapizada, disponible en una amplia variedad de tejidos y pieles de tapicería.

    Especificaciones
    • ARYN MAX - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo tapizados)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARX0610
    • Familia de productoARYN MAX
    • Grupo de productosARYN MAX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos