Publique sus productos
ENT0060TA - Pouf curvo 90º fondo 75cm
ENT0060TA - Pouf curvo 90º fondo 75cm
ENT0060TA - Pouf curvo 90º fondo 75cm
    INCLASS

    ENT0060TA - Pouf curvo 90º fondo 75cm

    ENTROPY - Pouf curvo 90º fondo 75cm

    Diseñado por Christophe Pillet, ENTROPY es un sistema modular de sofás que funciona como un juego de geometrías que permite formar infinitas composiciones y una adaptación total a los espacios más diversos. La colección ofrece una amplia gama de módulos de asiento, disponibles en diferentes tamaños y formas, que pueden ser combinadas con respaldos, brazos, mesas auxiliares y accesorios. El elegante y original soporte de los respaldos aporta identidad a esta versátil colección añadiéndole un toque de distinción. La amplia gama de tejidos y acabados disponibles permite infinitas posibilidades de personalización facilitando su integración en las más diversas arquitecturas, ambientes y contextos.

    Especificaciones
    • ENTROPY - Pouf curvo 90º fondo 75cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaENT0060TA
    • Familia de productoENTROPY
    • Grupo de productosENTROPY
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)1850
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)28.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás