Publique sus productos
WUD0010RO - Butaca
WUD0010RO - Butaca
WUD0010RO - Butaca
WUD0010RO - Butaca
WUD0010RO - Butaca
WUD0010RO - Butaca
WUD0010RO - Butaca
WUD0010RO - Butaca
    INCLASS

    WUD0010RO - Butaca

    4.5 de 5 estrellas4.5(29 reseñas)

    WUDI - Butaca

    Wudi es una colección de butacas, bancos y mesas auxiliares para zonas lounge que combinan tradición y modernidad a través del uso de la madera. La butaca es un diseño elegante, atemporal y cómodo, caracterizado por unos brazos expresivos. Un respaldo que se apoya sobre un tejido tensado a modo de vela contribuye al espíritu ligero y relajado de la pieza. La estructura redondeada de madera maciza irradia calidez y suaviza su imagen, mientras que el tapizado y los detalles de alta calidad le confieren una gran elegancia. La colección se completa con originales bancos tapizados y mesas auxiliares que se integran con facilidad en múltiples espacios.

    Especificaciones
    • WUDI - Butaca
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWUD0010RO
    • Familia de productoWUDI
    • Grupo de productosWUDI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)745
    • Ancho (mm)770
    • Profundidad (mm)755
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos