Publique sus productos
ESC022XTA - Asiento L.80cm
ESC022XTA - Asiento L.80cm
ESC022XTA - Asiento L.80cm
    INCLASS

    ESC022XTA - Asiento L.80cm

    ESCALAS - Asiento L.80cm

    ESC0220TA - ESC0225TA - ESC0227TA - ESC0229TA

    ESCALAS es una colección de sofás y bancos modulares diseñados para habitar modernos espacios lounge y entornos de espera. La colección destaca por su diseño elegante, equilibrado y atemporal. Los sofás ESCALAS se modulan combinando diferentes elementos como: asientos tapizados, con o sin respaldo, brazos de diferentes formatos, paneles de privacidad y mesas auxiliares, sobre plataformas horizontales de diferentes tamaños. El resultado es una colección altamente configurable que permite crear sofás tradicionales o formas modulares complejas que se adaptan fácilmente a los proyectos y espacios más diversos.

    Especificaciones
    • ESCALAS - Asiento L.80cm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaESC022XTA
    • Familia de productoESCALAS
    • Grupo de productosESCALAS
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioTapizado
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás