Publique sus productos
LAP0410MA - Mesa con revistero
LAP0410MA - Mesa con revistero
LAP0410MA - Mesa con revistero
LAP0410MA - Mesa con revistero
    INCLASS

    LAP0410MA - Mesa con revistero

    LAPSE - Mesa con revistero

    LAPSE es un amplio programa modular que trasciende el concepto clásico de los asientos para zonas de espera. La amplia gama de elementos y accesorios disponibles y el especial diseño de los módulos, permite configurar infinitas composiciones que convierten las zonas de espera en modernos espacios colaborativos y de interacción. La colección ofrece una variada gama de módulos de asiento, muebles auxiliares y accesorios de conectividad que se pueden combinar para adaptarse a las necesidades funcionales de cada espacio.

    Especificaciones
    • LAPSE - Mesa con revistero
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLAP0410MA
    • Familia de productoLAPSE
    • Grupo de productosLAPSE
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)720
    • Profundidad (mm)720
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)13.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás