Publique sus productos
MAR0260 - Sofá L.260cm
MAR0260 - Sofá L.260cm
MAR0260 - Sofá L.260cm
    INCLASS

    MAR0260 - Sofá L.260cm

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)

    MARCUS - Sofá L.260cm

    Diseñada por Christophe Pillet, MARCUS es una colección de icónicos sofás pensada para habitar espacios lounge, corporativos o residenciales. La colección destaca por su elegancia, su comodidad y un diseño equilibrado y atemporal. Las originales patas de aluminio fundido dan al conjunto una apariencia ligera y esbelta. La colección MARCUS está compuesta por sofás en cuatro tamaños producidos con materiales de alta calidad.

    Especificaciones
    • MARCUS - Sofá L.260cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMAR0260
    • Familia de productoMARCUS
    • Grupo de productosMARCUS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)690
    • Ancho (mm)2600
    • Profundidad (mm)950
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)101.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás