Publique sus productos
FLA0028 - Base redonda 65cm con altura 88cm para mesa (encimera no incluida)
INCLASS

FLA0028 - Base redonda 65cm con altura 88cm para mesa (encimera no incluida)

FLAT - Base redonda 65cm con altura 88cm para mesa (encimera no incluida)

TAP0120TP - TAP0140TP - TAP0909TP - TAP2410TP

FLAT es una colección de mesas funcionales y versátiles con base central. Las mesas se caracterizan por su diseño esencial y han sido concebidas para habitar una amplia gama de contextos en oficinas, salas de reuniones, restaurantes o residencias privadas. Las mesas nacen de la combinación de bases con columna central disponibles en diferentes dimensiones, formatos y alturas con tapas en una amplia gama de tamaños, materiales y acabados.

Especificaciones
  • FLAT - Base redonda 65cm con altura 88cm para mesa (encimera no incluida)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFLA0028
  • Familia de productoFLAT
  • Grupo de productosFLAT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)880
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioWood-Plastic Composite (WPC)
  • Peso Neto (kg)29.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas