Publique sus productos
NIM0070 - Taburete medio con base de trineo
INCLASS

NIM0070 - Taburete medio con base de trineo

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)

NIM - Taburete medio con base de trineo (carcasa de madera)

Diseñada con maestría por el estudio YONOH, NIM es una colección de sillas y taburetes para uso versátil que destacan por su elegante y funcional diseño. Los confortables asientos de madera están disponibles en chapa natural de roble, haya y nogal o completamente tapizada en dos variantes. La versión completamente tapizada puede llevar un bordón perimetral en contraste con la tapicería. Las sillas NIM están disponibles en tres tipos de base: varilla, cuatro patas metálicas y cuatro patas de madera. La calidez de las carcasas de madera y las texturas de los tapizados inspiran ambientes acogedores y afables tanto en espacios de pública concurrencia como residencias privadas.

Especificaciones
  • NIM - Taburete medio con base de trineo (carcasa de madera)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNIM0070
  • Familia de productoNIM
  • Grupo de productosNIM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)6.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos