Publique sus productos
NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm
NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm
NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm
NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm
NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm
NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm
NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm
NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm
NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm
NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm
    INCLASS
    Archivados

    NUC0170 - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm

    NUC - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm

    El programa NUC comprende una amplia variedad de mesas auxiliares y pufs que aúnan versatilidad, estilo y elegancia contemporánea. Cada elemento de la colección está diseñado para funcionar de manera independiente o combinarse libremente para crear composiciones únicas y funcionales. La esencia de esta versátil colección radica en sus elegantes bases metálicas, que obtienen su identidad del distintivo nudo formado por las traviesas al unirse con las patas.

    Especificaciones
    • NUC - Mesa de centro 110x60cm con altura 38cm

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuc0170
    • Familia de productoNUC
    • Grupo de productosNUC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)380
    • Ancho (mm)1100
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas