Publique sus productos
ES10020BA - Base redonda 50cm (encimera no incluida)
INCLASS

ES10020BA - Base redonda 50cm (encimera no incluida)

ESSENS - Base redonda 50cm (encimera no incluida)

ES20120TP - ES20140TP - ES21010TP - ES21212TP

Diseñadas por Jonathan Prestwich, las mesas ESSENS combinan belleza, versatilidad y proporciones armoniosas. El encuentro entre dos volúmenes esenciales en equilibrio genera una mesa de silueta escultórica. El programa de mesas ESSENS está formado por seis tipos de bases de polietileno 100% reciclable que permiten componer mesas con una infinita variedad de formatos y tamaños. El diseño original permite configurar mesas con tapa de una sola pieza o mesas por secciones de medida infinita. Las bases han sido diseñadas para solucionar fácilmente la electrificación. Las mesas pueden equipar enchufes, cargadores, conexiones y otros accesorios. Las múltiples posibilidades de combinación de bases y tapas, junto con la extensa gama de acabados disponibles, permite infinitas posibilidades de personalización.

Especificaciones
  • ESSENS - Base redonda 50cm (encimera no incluida)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaES10020BA
  • Familia de productoESSENS
  • Grupo de productosESSENS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioWood-Plastic Composite (WPC)
  • Peso Neto (kg)10.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas