Publique sus productos
NUM0050 - Mesa auxiliar con altura regulable
NUM0050 - Mesa auxiliar con altura regulable
NUM0050 - Mesa auxiliar con altura regulable
NUM0050 - Mesa auxiliar con altura regulable
    INCLASS

    NUM0050 - Mesa auxiliar con altura regulable

    NUME - Mesa auxiliar con altura regulable (diámetro 50cm)

    NUME es una colección de versátiles mesas auxiliares con base central de altura ajustable o fija. Las mesas han sido diseñadas para un uso flexible y transversal en una amplia diversidad de contextos y entornos. La altura regulable les permite usarse junto a un sofá, un sillón o una mesa. Las tapas de mesa están disponibles en tres formatos redondos: 40cm, 50cm y 60cm o en formato rectangular 35x55cm. Todos ellos pueden fabricarse en chapa de roble, MDF lacado, HPL macizo o en Fenix macizo negro. Para una fácil integración en diferentes espacios y proyectos, las bases metálicas se pueden acabar en todos los colores de la carta de acabados INCLASS.

    Especificaciones
    • NUME - Mesa auxiliar con altura regulable (diámetro 50cm)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNUM0050
    • Familia de productoNUME
    • Grupo de productosNUME
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)10.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas