Publique sus productos
TAO0020 - Taburete A.75cm
TAO0020 - Taburete A.75cm
TAO0020 - Taburete A.75cm
TAO0020 - Taburete A.75cm
    INCLASS

    TAO0020 - Taburete A.75cm

    TAO - Taburete A.75cm (asiento tapizado)

    TAO es una colección de taburetes, con diseño minimalista y atemporal, que se inspira en la estética de la arquitectura oriental. La colección consta de taburetes con asientos de madera o tapizados, disponibles en dos alturas. Los asientos de madera se ofrecen en colores lacados o en chapas de haya, roble y nogal. Los asientos tapizados están disponibles con tres patrones de tapicería diferentes. La amplia gama de acabados disponibles para los asientos y las estructuras, junto con su diseño ligero y puro, los convierten en piezas ideales para restaurantes, bares, cafeterías, áreas de descanso y residencias privadas.

    Especificaciones
    • TAO - Taburete A.75cm (asiento tapizado)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTAO0020
    • Familia de productoTAO
    • Grupo de productosTAO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos