Publique sus productos
Pivotante comercial
Pivotante comercial
Pivotante comercial
Pivotante comercial
Pivotante comercial
    Infraca
    Archivados

    Pivotante comercial

    La Puerta Pivotante Comercial es una puerta frigorífica de apertura pivotante para cámaras frigoríficas de conservación (+0ºC) y congelación (-20ºC).

    Cuenta con un alto grado de aislamiento térmico que permite que su instalación sea idónea para cualquier tipo de comercio, sector industrial, restauración, hostelería, supermercados…

    Una puerta frigorífica que cuenta con características opcionales que permiten personalizar y corporativizar la puerta, además de contar acabados que ayudan a reforzar su calidad higiénica como la chapa de acero con acabado sanitario.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCommercial-hinged-door
    • Familia de productoIndustrial Doors
    • Grupo de productosCold room doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold Storage Doors
    • Número OmniClass23-17 11 37 11
    • Título OmniClass Cold Storage Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors