Publique sus productos
Puerta Rápida apilable
Puerta Rápida apilable
Puerta Rápida apilable
Puerta Rápida apilable
Puerta Rápida apilable
    Infraca
    Archivados

    Puerta Rápida apilable

    La Puerta Rápida Apilable, es una puerta rápida que cuenta con una lona reforzada con acero y cintas de nylon. Una puerta idónea para zonas en las que existen corrientes de aire o diferenciales de presión, tanto interior como exterior, dado que posee un alto grado de resistencia al viento (clase 3).

    Una puerta de fabricación a medida y personalizable en cuanto a color, vinilos y ventanas, así como con distintas opciones de sistemas de automatización para facilitar su apertura sin contacto.

    Las principales ventajas de las puertas rápidas apilables son:

        • Reducción las corrientes de aire (resistencia al viento clase 3).
        • Alta velocidad de maniobra con bajo nivel de ruido.
        • Gran resistencia a la corrosión.
        • Puerta premontada/preintalada


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRapid-Fold-up-Door
    • Familia de productoIndustrial Doors
    • Grupo de productosRapid doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_38
    • Descripción Uniclass 2015High speed doorsets
    • Número OmniClass23-17 11 45 17
    • Título OmniClass Rapid Opening Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors