Publique sus productos
KOLA LOUNGE X
Inno

KOLA LOUNGE X

Traducido por Google,
El nuevo Kola Lounge X es un sillón giratorio. La familia de sillas ligeras, estéticamente y en cuanto a peso, se adapta a interiores modernos tanto públicos como privados. El asiento, fabricado con fieltro de poliéster 100% reciclable, forma parte de la construcción portante. También tiene una gran capacidad de absorción acústica. El cojín tapizado brinda mayor comodidad y permite el uso de colores divertidos. Las sillas Kola son resistentes al fuego y fáciles de limpiar. La familia Kola incluye un sillón, una mecedora, una silla de reunión o comedor con diferentes opciones de patas y una pequeña silla apilable con o sin reposabrazos, o con una pata cruzada para aplicaciones de reunión. Kola ha sido galardonada con el premio red dot: diseño de producto 2012, premio Fennia 2012 y premio Good Design 2010.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakola_lounge_x
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)720
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)660
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText