Publique sus productos
Terrace Swing Doors
Terrace Swing Doors

    Terrace Swing Doors

    Traducido por Google,

    Le invitamos a redescubrir las puertas de patio con nuestras puertas batientes para terraza de alto rendimiento. Ideales para renovaciones y nuevas construcciones, nuestras puertas batientes para terraza combinan un rendimiento energético superior, una durabilidad excepcional, alta seguridad y un diseño elegante.

    Especificaciones
    • Terrace Swing Doors are available in a variety of sizes, colours and combinations. Select from single doors, double doors, and doors combined with top or side fixed or operable windows to create stunning doors for your living space. Terrace Swing Doors are available in our high-performance Defender 76TS System and our Passive House International certified Defender 88PH+ Pro System.

      Hybrid Framing System

      Our Hybrid Framing System features several integrated technologies that work together to create an advanced door system: galvanized steel framing integrally reinforces unplasticized European PVC profiles in a form factor that integrates multipoint locking hardware. + Learn more

      Defender Hardware System

      Patio doors, including traditional sliding doors and single lock French doors, are a home’s most vulnerable entry point for thieves. Our Terrace Swing Doors feature our Defender Hardware System that includes multipoint locking hardware, steel reinforcement and welded frame and sash construction to defend your home from home intruders (and Mother Nature).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaterrace-swing-doors
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosTerrace Swing Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos