Publique sus productos
Designer Door Face Protection
Designer Door Face Protection
Designer Door Face Protection

    Designer Door Face Protection

    2.6 de 5 estrellas2.6(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    Proteja sus puertas del desgaste diario con los protectores de cara de puerta de diseñador. Nuestros protectores de cara de puerta mantienen sus puertas a salvo de rayones y abolladuras mientras ofrecen un toque decorativo. Logre un aspecto acabado con bordes biselados de fábrica.
    Especificaciones
    • *Add a decorative touch with Palladium® Designer Door Face Protectors in three styles while protecting doors from scratches and dents *Achieve a finished look with factory beveled edges *Coordinate interiors with 100 Standard Colors and 11 Global Colours *Installs easily with a peel and stick adhesive backing *GREENGUARD Indoor Air and Children & Schools Certified
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDesigner-Door-Face-Protection
    • Familia de productoDoor and Frame Protection
    • Grupo de productosDoor Protection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33_45
    • Descripción Uniclass 2015Kick plates
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor and Frame Protection
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors