Publique sus productos
Composition 153 |  Estantería técnica para azulejos
Composition 153 |  Estantería técnica para azulejos
Composition 153 |  Estantería técnica para azulejos
    INSCA
    Archivados

    Composition 153 | Estantería técnica para azulejos

    Sistema modular para la exposición frontal de muestras de azulejos.

    Su estructura permite una clara visualización de las piezas, facilitando la toma de decisiones en proyectos de interiorismo o arquitectura.

    Diseñado para albergar azulejos de hasta 12 mm de grosor, este mueble combina funcionalidad y estética en un único elemento de exposición.

    Especificaciones
    • Acabado: Blanco

      Otros colores: Plata, Antracita y Negro

      Dimensiones: 4585 x 2600 x 778 (mm)

      Sistema: Modular

      Ideal para: Showrooms de azulejos, tiendas de cerámica y tiendas de materiales de construcción.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacomposition-153-technical-selving-for-tiles
    • Familia de productoTile Library Serie
    • Grupo de productosModular technical shelving for tiles
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-05-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2600
    • Ancho (mm)4585
    • Profundidad (mm)778
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Casetas modulares