Publique sus productos
M2 Closed  | Cajonera para azulejos
M2 Closed  | Cajonera para azulejos
M2 Closed  | Cajonera para azulejos
    INSCA
    Archivados

    M2 Closed | Cajonera para azulejos

    M2 Closed es un módulo cajonera para exponer azulejos de la serie I Nostri Banchi. 

    Este expositor para muestras cerrado dispone de dos cajones con guías de extracción y un sistema de compartimentos interiores que permite almacenar piezas cerámicas de hasta 610 mm de ancho y 300 mm de alto, con un espesor máximo de 12 mm.

    Gracias a su diseño modular y a la posibilidad de personalizar tanto las dimensiones como los acabados, el M2 Closed se adapta fácilmente a las necesidades de cada proyecto expositivo.

    Especificaciones
    • Acabado: Blanco

      Acabados: Madera Old Oak, Madera Vicenza, Plata, Antracita y Negro.

      Ancho del cajón: 61 o 101

      Espesor azulejo: Máximo 12 mm

      Dimensión: 985x720x876 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciam2-closed-tile-drawer-unit
    • Familia de productoI Nostri Banchi Serie
    • Grupo de productosTechnical bench for displaying tiles
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)985
    • Ancho (mm)720
    • Profundidad (mm)876
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Casetas modulares